Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Logic > Logic Shift >

SHL

Desplazamiento Lógico hacia la Izquierda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que ejecuta una operación de desplazamiento lógico binario a la izquierda en un valor pasado por Value, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

SHL_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variable a sufrir desplazamiento

Shift

BYTE USINT

Indice de desplazamiento

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el valor de la variable Value luego de realizar un determinado número de desplazamientos lógicos a la izquierda, de acuerdo con el valor de Shift.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

SHL_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

SHL_example01

 

El ejemplo de arriba realiza un desplazamiento lógico a la izquierda de cuatro posiciones en la variable VALUE, cuyo valor inicial es 56 (0011_1000 en binario). Los bits a la izquierda van siendo descartados, y a la derecha son insertados nuevos ceros. El resultado final (0011_1000_0000 en binario) es almacenado en RESULT.

 

SHL_example02

 

El ejemplo de arriba realiza un desplazamiento lógico a la izquierda de cuatro posiciones en la variable VALUE, cuyo valor inicial es -56 (1100_1000 en binario). Los bits a la izquierda van siendo descartados, y a la derecha son insertados nuevos ceros. El resultado final (1100_1000_0000 en binario) es almacenado en RESULT. Como RESULT es del tipo SINT, sólo acepta los primeros ocho bits (1000_0000).

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

  VALUE : SINT := -56;

   SHIFT : USINT := 4;

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SHL(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Shift:=SHIFT,

   ENO=>DO1);