Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Math > Math Util >

SAT

Satura um Valor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza una rutina de saturación del valor encontrado en Value de acuerdo con los límites estipulados en Minimum y Maximum, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

SAT_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de referencia

Minimum

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de saturación inferior

Maximum

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de saturación superior

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Indicador de que hubo saturación en el proceso

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, realiza la comparación de Value con Minimum y Maximum. Si Value está en el rango entre Minimum y Maximum, Result recibe el valor de Value y Q permanece FALSE. En caso de que Value sea mayor que Maximum, Result recibe Maximum y Q recibe TRUE. En caso de que Value sea menor que Minimum, Result recibe Minimum y Q recibe TRUE. Habiendo algún error en la operación, Q no será ajustado, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Q permanece en FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

SAT_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

SAT_example01

 

El ejemplo de arriba pasa el valor de VALUE para RESULT, visto que éste no es inferior a MINIMUM o superior a MAXIMUM. El bloque finaliza exitosamente y la salida Q es desactivada ya que no hubo saturación.

 

SAT_example02

 

El ejemplo de arriba pasa el valor de MAXIMUM para RESULT, visto que VALUE es superior a MAXIMUM. El bloque finaliza exitosamente y la salida Q es activada, ya que hubo saturación.

 

SAT_example03

 

El ejemplo de arriba pasa el valor de MINIMUM para RESULT, visto que VALUE es inferior a MINIMUM. El bloque finaliza exitosamente y la salida Q es activada, ya que hubo saturación.

 

SAT_example04

 

El ejemplo de arriba pasa el valor de MAXIMUM para RESULT, visto que VALUE es superior a MAXIMUM. El bloque finaliza exitosamente y la salida Q es activada, ya que hubo saturación.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : INT := 700;

   MINIMUM : INT := 300;

   MAXIMUM : INT := 500;

   RESULT : INT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SAT(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Minimum:=MINIMUM,

   Maximum:=MAXIMUM,

  Q=>DO1);