Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Math > Math Basic >

DIV

Divisão Matemática

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que calcula la división de los valores de Value1 y Value2, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

DIV_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value1

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Dividendo de la operación

Value2

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Divisor de la operación

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result la división de las variables Value1 y Value2. El valor almacenado será la división exacta en caso de que Result sea REAL o en los demás casos, solamente el cociente de la división. No habiendo errores, la variable Done es ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Done permanece en FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

DIV_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

DIV_example01

 

El ejemplo de arriba calcula la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Como RESULT es del tipo SINT, solamente el cociente de la división es almacenado en ella.

 

DIV_example02

 

El ejemplo de arriba calcula la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Como RESULT es del tipo REAL, el valor exacto de la división es almacenado en ella.

 

DIV_example03

 

El ejemplo de arriba calcula la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Como RESULT es del tipo SINT, solamente el cociente de la división es almacenado en ella. Observe que el bloque acepta argumentos de ambas señales.

 

DIV_example04

 

El ejemplo de arriba calcula la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Como VALUE2 es cero, el bloque genera un error de ejecución, RESULT permanece inalterado y la salida es deshabilitada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE1 : SINT := 70;

   VALUE2 : SINT := -8;

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_DIV(

   EN:=DI1,

   Value1:=VALUE1,

   Value2:=VALUE2,

   Done=>DO1);