Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Hardware >

READENC

Leitor Contínuo de Encoder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que lee continuamente el valor de pulsos de un encoder de acuerdo con un tipo de lectura escogido.

 

Representación Ladder

 

READENC_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Source#

BYTE

Fuente de conteo

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Habilitación de salida

Value

DINT DWORD UDINT

Valor de conteo

VAR

READENC_INST_0

READENC

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, obtiene el número de pulsos contados en el encoder, conforme es seleccionado en Source#, y los transfiere a Value.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Value permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN, luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

READENC_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

READENC_example01

 

El ejemplo de arriba, al identificar un flanco de subida en DI1, comienza a contar el número de pulsos en el encoder conectado en conformación de cuadratura AB, almacenando el valor en VALUE. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : UDINT;

   READENC_INST_0 : FB_READENC;

END_VAR

 

READENC_INST_0.EN := DI1;

READENC_INST_0(Source:=0);

VALUE := READENC_INST_0.Value;

DO1 := READENC_INST_0.ENO;