Camino:  Equipo (Dispositivos) > E-PTO25 > Ladder > Module >

USERFB

Bloco Funcional do Usuário

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza una subrutina programada por el propio usuario.

 

Representación Ladder

 

USERFB_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

INPUT

Conforme programação do usuário

Entradas del bloque

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

OUTPUT

Conforme programação do usuário

Salidas del bloque

VAR_IN_OUT

IN_OUT

Conforme programação do usuário

Variables de entrada y salida del bloque

VAR

MYUSERFB_INST_0

MYUSERFB

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, actualiza los valores de los campos internos con las variables de entrada, ejecuta la rutina Ladder programada por el usuario y actualiza los valores de las salidas luego de finalizada la rutina.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, las salidas permanecen inalteradas.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Para más informaciones consulte la sección Trabajando con USERFBs.

 

Compatibilidad

 

Equipo

Versión

PLC300

1.50 o superior

SCA06

2.00 o superior

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

USERFB_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

En el siguiente ejemplo, el bloque de funciones de usuario 'MYUSERFB' se utiliza para encapsular un programa Ladder que calcula la suma de las variables de entrada VALOR1 y VALOR2, almacenando el resultado final en RESULTADO.

 

USERFB_example01

 

Ejemplo en ST

 

 Los siguientes ejemplos muestran las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

Ejemplo para el POU 'USERFB':

 

 

VAR

   VAR_IN1 : SINT := 70;

   VAR_IN2 : SINT := 30;

   VAR_OUT : SINT;

   MYUSERFB_INST_0 : MYUSERFB;

END_VAR

 

MYUSERFB_INST_0(

   EN:=TRUE,

   VALUE1:=VAR_IN1,

   VALUE2:=VAR_IN2,

   RESULT=>VAR_OUT);

 

 

Ejemplo para el POU 'MYUSERFB':

 

 

VAR_INPUT

   VALUE1, VALUE2 : SINT;

END_VAR

VAR

 

END_VAR

VAR_OUTPUT

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_ADD(Value1:=VALUE1, Value2:=VALUE2);