Camino:  Equipo (Dispositivos) > ECMI >

Marcadores de Sistema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Las variables abajo, contenidas en el grupo GLOBAL_SYSTEM de la tabla de variables, poseen el tag fijo. Lo tag de los marcadores de sistema fueram divididos en grupos y subgrupos donde:

 

Grupos:

ECMI: variables de lectura y escritura del convertidor de frecuencia.

 

Subgrupos:

STS: variable de lectura (status);
CMD: variable de escritura (comando).

 
 

Marcadores de Sistema de Lectura (Status)

 

Dirección

Bit

Modbus

Tag

Descripción

Ladder

%SB6000

0

0

SYS_FREQ_2HZ

Oscilador con una frecuencia de 2 Hz

%SB6000

1

1

SYS_PULSE_1SCAN

Pulso durante el primer ciclo de scan

%SB6000

2

2

SYS_FALSE

Siempre en 0

%SB6000

3

3

SYS_TRUE

Siempre en 1

Estado Lógico

%SB6002

1

17

ECMI_STS_RUN_COMMAND

El comando gira el eje del motor está activo en el convertidor

%SB6002

2

18

ECMI_STS_FIRE_MODE_ACTIVE

La función Fire Mode está activa

%SB6002

5

21

ECMI_STS_SEC_RAMP_ACTIVE

El convertidor está configurado para usar los valores de la primera o segunda rampa (0-Primera, 1-Segunda)

%SB6002

6

22

ECMI_STS_CONFIG_MODE

El convertidor está en modo de configuración

%SB6002

7

23

ECMI_STS_ALARM_ACTIVE

El convertidor está con un alarma activo

%SB6003

0

24

ECMI_STS_MOTOR_RUNNING

El convertidor está girando el eje del motor en la referencia de velocidad, o ejecutando rampa de aceleración o desaceleración

%SB6003

1

25

ECMI_STS_GENERAL_ENABLED

Convertidor está habilitado general y listo para girar el eje del motor

%SB6003

2

26

ECMI_STS_FWD_REV_DIRECTION

El eje del motor está girando en el sentido reverso o directo (0-Reverso, 1-Directo)

%SB6003

3

27

ECMI_STS_JOG_ACTIVE

Funcción JOG está activa

%SB6003

4

28

ECMI_STS_LOC_REM_MODE

El convertidor está en modo local o remoto (0-Local, 1-Remoto)

%SB6003

5

29

ECMI_STS_UNDERVOLTAGE

El convertidor está en subtensión

%SB6003

7

31

ECMI_STS_FAULT_ACTIVE

El convertidor está en el estado de falla

%SB6004

0

32

ECMI_STS_AI1_BROKEN_CABLE

Indica que la señal de la entrada analógica AI1 en 4 a 20 mA o 20 a 4 mA es inferior a 2 mA

%SB6004

1

33

ECMI_STS_AI2_BROKEN_CABLE

Indica que la señal de la entrada analógica AI2 en 4 a 20 mA o 20 a 4 mA es inferior a 2 mA

Teclas de la HMI

%SB6006

0

48

ECMI_STS_KEY_START_STOP

Tecla START/STOP (I)/(0) presionada

%SB6006

2

50

ECMI_STS_KEY_UP

Tecla UP presionada

%SB6006

3

51

ECMI_STS_KEY_DOWN

Tecla DOWN presionada

Controle Remoto Infrared (IRC 1)

%SB6010

0

80

ECMI_STS_IRC_1_KEY_ON

Tecla de Inicio/Parada del Motor pulsada

%SB6010

1

81

ECMI_STS_IRC_1_KEY_DOWN

Tecla de Navegación Hacia Abajo pulsada

%SB6010

2

82

ECMI_STS_IRC_1_KEY_UP

Tecla de Navegación Hacia Arriba pulsada

%SB6010

3

83

ECMI_STS_IRC_1_KEY_CHANGE

Tecla de Conmutación pulsada. Esta tecla permite conmutar la vista entre dos parámetros (valores) definidos por los parámetros P842 y P843

%SB6010

4

84

ECMI_STS_IRC_1_KEY_P

Tecla de Confirmación pulsada

%SB6010

5

85

ECMI_STS_IRC_1_KEY_SFK1

Tecla de Función Especial 1 pulsada

%SB6010

6

86

ECMI_STS_IRC_1_KEY_SFK2

Tecla de Función Especial 2 pulsada

%SB6010

7

87

ECMI_STS_IRC_1_KEY_SFK3

Tecla de Función Especial 3 pulsada

Controle Remoto Infrared (IRC 2)

%SB6012

0

96

ECMI_STS_IRC_2_DRY

Dry key pressed

%SB6012

1

97

ECMI_STS_IRC_2_CLEAN

Clean key pressed

%SB6012

2

98

ECMI_STS_IRC_2_TIMER

Timer key pressed

%SB6012

3

99

ECMI_STS_IRC_2_FUNC

Func function active

%SB6012

4

100

ECMI_STS_IRC_2_SWING

Swing function active

%SB6012

5

101

ECMI_STS_IRC_2_COOL

Cool key pressed

%SB6012

6

102

ECMI_STS_IRC_2_MODE

Mode key pressed

%SB6012

7

103

ECMI_STS_IRC_2_POWER

Power key pressed

%SB6013

0

104

ECMI_STS_IRC_2_TEMP_UNIT

Temp unit key pressed

%SB6013

1

105

ECMI_STS_IRC_2_UVC

UVC function active

 

Lectura - Funcción Modbus 04 "Read Input Registers"

 

Velocidad

%SW6200

--

3100

ECMI_STS_MOTOR_SPEED_13BITS

Velocidad del motor en 13 bitys (8192)

%SW6202

--

3101

ECMI_STS_MOTOR_SYNC_SPEED

Velocidad síncrona del motor en rpm

%SW6204

--

3102

ECMI_STS_MOTOR_SPEED_RPM

Velocidad del motor en rpm

%SW6206

--

3103

ECMI_STS_SPEED_REFERENCE

Referencia de velocidad después de la rampa en rpm

Alarma y Falla

%SW6208

--

3104

ECMI_STS_PRES_ALARM

Número de la alarma que eventualmente esté presente en el convertidor

%SW6210

--

3105

ECMI_STS_PRES_FAULT

Número de la falla que eventualmente esté presente en el convertidor

Corriente y Par

%SW6212

--

3106

ECMI_STS_RATED_CURRENT

Corriente nominal (HD) del convertidor en A (x10)

%SW6214

--

3107

ECMI_STS_MOTOR_CURRENT

Corriente del motor sin filtro en A (x10)

%SW6216

--

3108

ECMI_STS_MOTOR_TORQUE

Par del motor sin filtro en % (x10)

Controle Remoto Infrared

%SW6218

--

3109

ECMI_STS_IRC_2_INFO

Información numérica que aparece en la pantalla del control remoto

Número de Série

%SW6220

--

3110

ECMI_STS_NR_SERIAL_HIGH

Número de serie del producto parte alta *

%SW6222

--

3111

ECMI_STS_NR_SERIAL_LOW

Número de serie del producto parte baja *

 

xmlscreeneditorfilesupport_common_fig_note

¡NOTA!

 

* Este marcador requiere la conversión de decimal a hexadecimal. Ejemplo:

ECMI_STS_NR_SERIAL_HIGH = 1000: El valor mostrado 1000d corresponde a 03E8h;ECMI_STS_NR_SERIAL_LOW = 2000: El valor mostrado 2000d corresponde a 07D0h;

Para obtener el número de serie del producto, concatene los valores:

03E8 y 07D0 = 03E807D0h = 65538000d.

 

 

Marcadores de Sistema de Escritura / Lectura (Comando)

 

Lectura - Funcción Modbus 01 "Read Coils"

Escritura - Funcción Modbus 05 "Write Single Coil" y 15 "Write Multiple Coils"

 

Dirección

Bit

Modbus

Tag

Descripción

Comando Lógico

%CB6008

0

16

ECMI_CMD_RUN_STOP

Gira el eje del motor de acuerdo con el valor de la referencia de velocidad (0-Para, 1-Gira)

%CB6008

1

17

ECMI_CMD_GENERAL_ENABLE

Habilita general el convertidor permitiendo la operación del motor (0-Deshabilita, 1-Habilita)

%CB6008

2

18

ECMI_CMD_SPEED_DIRECTION

El eje del motor gira en el sentido indicado en la referencia de velocidad (0-Reverso, 1-Directo)

%CB6008

3

19

ECMI_CMD_JOG

Habilita la función JOG (0-Deshabilita, 1-Habilita)

%CB6008

4

20

ECMI_CMD_LOC_REM

Selecciona el modo de operacción del convertidor (0-Local, 1-Remoto)

%CB6008

5

21

ECMI_CMD_SECOND_RAMP

Selecciona la rampa para acelerar y desacelerar el motor (0-Primera, 1-Segunda)

%CB6008

6

22

ECMI_CMD_FORCE_RUN_STOP_SPLC

Permite que el comando ECMI_CMD_RUN_STOP de la SoftPLC cambie el comando Gira/Para del convertidor independientemente de la fuente programada para Gira/Para vía P224 o P227

%CB6008

7

23

ECMI_CMD_FAULT_RESET

Ejecuta el mando para reset de la falla