Camino:  Equipo (Dispositivos) > CVW250 > Ladder > Data Transfer >

SEL

Seletor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que replica para la salida el valor de una de las variables de entrada (Value0 o Value1) de acuerdo con la selección de Selector.

 

Representación Ladder

 

SEL_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Selector

BOOL

Variable que selecciona la entrada

Value0

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

STRING

Entrada multiplexada número 1

Value1

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

STRING

Entrada multiplexada número 2

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

STRING

Valor de salida seleccionado

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, replica para la variable Result el valor de Value0 en caso de que Selector sea FALSE, o que el valor de Value1, en Selector, sea TRUE.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

SEL_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

SEL_example01

 

El ejemplo de arriba utiliza la variable SELECTOR como selector del canal de multiplexación. Cuando ésta se encuentra en nivel FALSE, la salida RESULT recibe el valor de VALUE0. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

SEL_example02

 

El ejemplo de arriba utiliza la variable SELECTOR como selector del canal de multiplexación. Cuando ésta se encuentra en nivel FALSE, la salida RESULT recibe el valor de VALUE0. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada. Observe que el estándar binario fue mantenido, a pesar de que la representación decimal esté corrompida, dado que DWORD no acepta valores negativos.

 

SEL_example03

 

El ejemplo de arriba utiliza la variable SELECTOR como selector del canal de multiplexación. Cuando ésta se encuentre en nivel TRUE, la salida RESULT recibirá el valor de VALUE1. El bloque finalizará exitosamente y la salida ENO será activada. Observe que el estándar binario fue mantenido, a pesar de que la representación decimal esté corrompida, dado que DWORD no acepta valores negativos.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   SELECTOR : BOOL := FALSE;

   VALUE0 : SINT := -52;

   VALUE1 : INT := -985;

   RESULT : INT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SEL(

   EN:=DI1,

   Selector:=SELECTOR,

  Value0:=VALUE0,

   Value1:=VALUE1,

   ENO=>DO1);