Com as revisões 2.5.0 (estações DC) e 4.5.0 (estações AC) do firmware, houve uma atualização importante na maneira como a versão de firmware, o hardware e o ChargeBoxModel são identificados via OCPP. Essas mudanças visam melhorar a padronização e facilitar a identificação dos modelos de hardware
Anteriormente, a versão do hardware era indicada pelo número major da versão de firmware:
Agora, a versão do hardware será explicitamente indicada na versão de firmware, no formato:
Z.Y.Z-H
Onde:
| Antes da Atualização | Após a Atualização |
|---|---|
| 1.4.10 | 2.5.0-1 |
| 2.4.10 | 2.5.0-2 |
As identificações dos conectores também foram atualizadas para garantir mais clareza:
Além disso, o traço ("-") entre o modelo da estação (S) e sua potência foi removido
| Anterior | Novo Formato |
|---|---|
| S-150-1T2-1CS2-1CH | S150-1T2-1C2-1CH |
| S-030-1CS2 | S030-1C2 |
| S-180-2CS2 | S180-2C2 |
Os usuários devem se atentar ao novo formato para garantir compatibilidade e correta identificação do hardware e firmware. Caso haja dúvidas sobre como proceder, entre em contato com o suporte técnico
O ChargeBoxModel é um identificador padronizado, com a seguinte estrutura:
MPPP-NXX-KYY-LZZ
Onde:
Nota: Os campos KYY e LZZ podem ser omitidos caso a estação possua apenas um tipo de conector
Essa padronização visa tornar a identificação das estações de recarga mais clara, facilitando a comunicação via OCPP